ODSL 8/C66-500-S12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50108361

Plazo de entrega aprox. 6 días laborables
Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 2 mm x 6 mm
Rango de medición 20 ... 500 mm
Resolución 0,1 ... 0,5 mm
Exactitud, corta distancia 2 %
Exactitud, larga distancia 4 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Repetibilidad, corta distancia 1 %
Repetibilidad, larga distancia 3 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Distancia de medición
Tiempo de medición 2 ... 7 ms
Referenciado No
Comportamiento negro-blanco 1,5 %
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Corriente
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 70 g
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Elementos de uso Interruptor giratorio
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf