ODS9L2.8/LQZ-450-M12

Sensor de distancia óptico

Número de producto: 50138329

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon Icon
Serie 9
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 1 mm [450 mm]
Rango de medición 50 ... 450 mm
Resolución 0,1 mm
Exactitud 1 %
Magnitud de referencia, exactitud Distancia de medición
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,1 mm
Referenciado No
Principio de medición de distancia óptico Triangulación
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo RS 485
Tipo de conexión Conector redondo, Giratorio en 90°
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 50 g
Tipo de configuración/parametrización Software
Elementos de uso Display LC
Software para PC
Teclas de control
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Resistencia a la luz ambiental 20.000 lx, EN 60947-5-2
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - V 6.1.0.0 - zip
Declaración de conformidad CE - pdf