ODS9L2.8/LFH-100-M12
Sensor de distancia óptico
Serie | 9 |
Tipo de sistema de exploración | Contra objeto |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 1 mm [100 mm] |
Rango de medición | 50 ... 100 mm |
Resolución | 0,01 mm |
Exactitud | 0,5 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Distancia de medición |
Reproducibilidad (1 Sigma) | 0,05 mm |
Referenciado | No |
Principio de medición de distancia óptico | Triangulación |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Tipo | RS 232 |
Tipo de conexión | Conector redondo, Giratorio en 90° |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 50 g |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Elementos de uso | Display LC Software para PC Teclas de control |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Resistencia a la luz ambiental | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |