NT HS6608-Schuko

Fuente de alimentación

Número de producto: 50138350

Disponible inmediatamente

Tipo Fuente de alimentación
Apropiado para HS 66x8
Tipo Fuente de alimentación de sobremesa
Salida 12 V CC, 2 A
Entrada 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Peso neto 492 g
Número de arancel 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540