NT f. IT 1900+Base-EU

Fuente de alimentación

Número de producto: 50114525

Disponible inmediatamente

Tipo Fuente de alimentación
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300
Tipo Fuente de alimentación enchufable
Salida 5 V CC, 1 A
Entrada 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Dimensiones (An x Al x L) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Peso neto 99 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
Macro EPLAN - edz