NT Base IT1911-EU

Fuente de alimentación

Número de producto: 50123862

Disponible inmediatamente

Tipo Fuente de alimentación
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Tipo Fuente de alimentación enchufable
Salida 5 V CC, 1 A
Entrada 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Dimensiones (An x Al x L) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Peso neto 99 g
Número de arancel 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
Macro EPLAN - edz