MTKS 14x23.P

Reflector

Número de producto: 50106961

Disponible inmediatamente

Icon
Campo de aplicación Farmacéutica
Diseño Rectangular
Tamaño del triple 12 mm
Medida de montaje, anchura 13,6 mm
Medida de montaje, altura 23 mm
Medida de montaje, espesor 4,2 mm
Superficie de reflexión, altura 21 mm
Superficie de reflexión, anchura 11 mm
Material del reflector Plástico
Material de soporte Plástico
Con polarización cambiante
Denominación química material del reflector PES
Estructura de superficie activa Mikrotriple
Peso neto 2 g
Tipo de fijación Adhesivo
Fijación pasante
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 65 °C
Índice de protección IP 67
Número de arancel 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modelo CAD 3D - zip