MSSU-H46

Set de sensores de muting

Número de producto: 426371

Lista de resultados: 4 productos encontrados
CB-M12-ACY3/1
Distribuidor en Y
Código del articulo: 548040
  • Conexión: Conector redondo  - Conector redondo  - Conector r...
Código del articulo: 548040

Disponible inmediatamente

HT46CI/4W-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134612
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134612

Disponible inmediatamente

BTU 346M.5-D12
Sistema de montaje
Código del articulo: 50122798
  • Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Para varilla 12 mm
  • Material de la pieza de fijación: Acero inoxidable
Código del articulo: 50122798

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
MMS-A-350
Sistema de montaje de muting
Código del articulo: 548804
  • Apropiado para: Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus
Código del articulo: 548804

Disponible inmediatamente

Apropiado para Columnas de montaje UDC-S1, DC-S1
Columnas de montaje UDC-S2, DC-S2
Funciones Muting de 4 sensores con control temporizado
Dimensión 350 mm
Peso neto 1.270 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de sensores de muting Fotocélulas autorreflexivas IHRT
Número de sensores de muting 2 Unidad(es)
Número de reflectores 0 Unidad(es)
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015