MSI-TRMB-02

Módulo de seguridad

Número de producto: 547932

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie MSI-TRM
Aplicación Unidad de evaluación para dispositivos de seguridad monohaz de tipo 4 según IEC/EN 61496
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Monitorización de contactores (EDM)
Prueba de función periódica
Rearranque Automático
Manual
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 100 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 2,15E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 3 A
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 200 mA
Consumo de potencia, máx. 3 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Ondulación residual 0 ... 15 %
Protección de espacios peligrosos Externa con 3 A máximo
Número de entradas de seguridad 2 Unidad(es)
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Función Entrada de control para bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Función Entrada de control para bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Tipo Entrada de seguridad
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización Error
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 0 Unidad(es)
Tiempo de respuesta 130 ms
Retardo de retroceso 130 ms
Tiempo de respuesta del sensor a solicitud de test 0,5 ... 8,5 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el emisor
Conexión con el receptor
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 0,2 hasta 1,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Peso neto 155 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Tipo de indicación LED
Número de LED 6 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 75 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 75 %
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 20 (carcasa)
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf