MSI-TR1B-01

Módulo de seguridad

Número de producto: 547958

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie MSI-TB
Aplicación Unidad de evaluación para dispositivos de seguridad monohaz de tipo 2 según IEC/EN 61496
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Monitorización de contactores (EDM)
Prueba de función periódica
Salida de señalización Error
Salida de señalización SAFETY ON
Rearranque Automático
Manual
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849-1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 2 A
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 200 mA, Sin carga externa
Consumo de potencia, máx. 4,8 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Ondulación residual -15 ... 15 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 3,15 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Función Entrada de control para monitorización de contactores (EDM)
Función Entrada de control, receptor
Función Entrada de control RES/Start
Función Entrada de control, reinicio
Función Entrada de control rearme manual
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 2.000 mA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización SAFETY ON
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización Error
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización de prueba (emisor)
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 0 Unidad(es)
Tiempo de respuesta 20 ms
Retardo de conexión 2 s
Retardo de retroceso 20 ms
Tiempo de respuesta del sensor a solicitud de test 0,5 ... 60 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 0,2 hasta 2,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Peso neto 200 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 40
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Süd
c TÜV Rheinland US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
Número de arancel 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf