MSI-SR-LC21-03

Relés de seguridad

Número de producto: 50133009

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-LC21
Aplicación Circuitos de parada de emergencia
Equipos de protección optoelectrónicos
Interruptores de posición (contactos mecánicos)
Interruptores de transponder (salidas OSSD)
Interruptores magnéticos (contactos Reed, equivalentes)
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Monitorización de contactores (EDM)
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 1,7E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
DCAVG 99 %
B10d en DC13 (carga inductiva) 435.000 Cantidad de ciclos, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d en AC15 (carga inductiva) 230.000 Cantidad de ciclos, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 6 A
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo de potencia, máx. 2 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Tensión nominal UN 24 V
Frecuencia nominal 50 ... 60 Hz
Tensión de trabajo 0,85 ... 1,1 x UN
Potencia asignada CC 2 W
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando No
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 1 Unidad(es)
Circuitos de habilitación Contacto NA
Circuitos de señalización Contacto NC
Material de contacto Aleación Ag, chapado en oro
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) Ue 24V, Ie 2,5A
Protección contra cortocircuito (contacto NA) Fusible 6 A clase gG, fusión integral
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 6 A
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización 3 A
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente 9 A²
Vida útil mecánica 100.000.000 Ciclos de conmut.
Evaluación de las entradas Bicanal
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) 40 mA
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) 100 mA
Máx. resistencia del cable, por canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Mín. duración de conexión 50 ms
Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) 500 ms
Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) 40 ms
Tiempo admisible de impulso de test tTP 1 ms
Tiempo de liberación tR 25 ms
Supervisión del tiempo de sincronización tS 200 ms
Tiempo de recuperación tW 150 ms
Retardo de retroceso 25 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Peso neto 210 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf