MSI-SR-2H21-01

Relés de seguridad

Número de producto: 50133016

Plazo de entrega aprox. 12 días laborables
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-2H21
Aplicación Unidad de evaluación para mandos bimanuales según DIN EN ISO 13851, tipo IIIC
Funciones Control bicanal (1 contacto NA y 1 contacto NC por canal)
Para la categoría de parada 0
Supervisión del accionamiento síncrono
Rearranque Por medio del cableado correspondiente
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 6 A
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo de potencia, máx. 1,9 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Tensión nominal UN 24 V
Frecuencia nominal 50 ... 60 Hz
Tensión de alimentación de control asignada US con CA 60 Hz 20,4 V
Tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz 26,4 V
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CA 50 Hz 26,4 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CA 50 Hz 20,4 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC 20,4 V
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC 26,4 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC 20,4 V
Potencia asignada CC 2,4 W
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando Sí (con UB ≥ CA 115-230 V, CA 230 V)
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 0 Unidad(es)
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto 1 Unidad(es)
Circuitos de habilitación Contacto NA
Circuitos de señalización Contacto NC
Material de contacto Aleación Ag, chapado en oro
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) Ue 24V, Ie 2,5A
Protección contra cortocircuito (contacto NA) Fusible 6 A clase gG, fusión integral
Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CA 230 V
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 6 A
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de señalización 2 A
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente 9 A²
Vida útil mecánica 100.000.000 Ciclos de conmut.
Ejecución de la función de conmutación de las entradas Contacto inversor
Tensión de salida nominal CC 24 V
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) 60 mA
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) 1.000 mA
Máx. resistencia del cable, por canal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) 40 ms
Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) 40 ms
Tiempo de liberación tR 50 ms
Supervisión del tiempo de sincronización tS 500 ms
Tiempo de recuperación tW 250 ms
Retardo de retroceso 50 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso neto 200 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85364900
ECLASS 5.1.4 27371905
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ECLASS 10.0 27371821
ECLASS 11.0 27371821
ECLASS 12.0 27371821
ECLASS 13.0 27371821
ECLASS 14.0 27371821
ECLASS 15.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
ETIM 6.0 EC001452
ETIM 7.0 EC001452
ETIM 8.0 EC001452
ETIM 9.0 EC001452
ETIM 10.0 EC001452
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf