MSI-RM2B-02
Módulo de seguridad
Serie | MSI-RM2B |
Aplicación | Transformación de señales desde las salidas de seguridad a los contactos de relé libres de potencial |
Funciones | Circuito de retorno para la integración de EDM |
Rearranque | Automático |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | Hasta 4 (depende de la categoría del dispositivo de protección conectado), EN ISO 13849-1 |
B10d en DC1 (carga resistiva) | 10.000.000 Cantidad de ciclos, (2 A, 24 V) |
B10d en AC1 (carga resistiva) | 1.300.000 Cantidad de ciclos, (0,5 A, 230 V) |
B10d en DC13 (carga inductiva) | 10.000.000 Cantidad de ciclos, (2 A, 24 V) |
B10d en AC15 (carga inductiva) | 1.300.000 Cantidad de ciclos, (0,5 A, 230 V) |
B10d, carga reducida | 1.860.000 Cantidad de ciclos |
Circuito de protección | Fusible en la salida, preconectado |
Frecuencia de conmutación, máx. | 36000 Ciclos de conmut./h |
Corriente constante por guiador de corriente, máx. | 3 A |
Fusible por contacto externo por guiador de corriente | 5 A rápido, o 3,15 A lento |
Resistencia admitida de la línea de entrada, máx. | 50 Ω |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de potencia, máx. | 2,5 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CA/CC |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto | 2 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto | 0 Unidad(es) |
Cantidad de salidas, función de aviso, instantáneas, por contacto | 1 Unidad(es) |
Retardo de arranque | 20 ms |
Retardo de retroceso | 10 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de muelle |
Número de polos | 12 polos |
Secciones de conexión | 0,2 hasta 1,5 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 17,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 66 |
Material contacto eléctrico | AgNi10 + 5 mm Au |
Peso neto | 120 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Vida útil mecánica | 10.000.000 Juegos de acc. |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 20 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | TÜV NRTL US c UL US |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |