MSI-MD-FBX
Interfaz de muting
Serie | MSI-MD-FB |
Aplicación | Interfaz de muting para aplicaciones de muting en combinación con modelos estándar de las cortinas ópticas de seguridad MLC y ELC y dispositivos de seguridad multihaz MLD |
Funciones | Función Muting-Enable Muting de 2 sensores con control temporizado Prolongación del timeout de muting |
Rearranque | Automático Manual |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849-1 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Compensación necesaria con depresión de tensión de 20 ms, mín. 250 mA (+ cargas externas) |
Consumo de corriente, máx. | 150 mA, Sin carga externa |
Consumo de potencia, máx. | 3,6 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida |
Ondulación residual | -5 ... 5 %, De UB |
Número de entradas de seguridad | 2 Unidad(es) |
Número de entradas digitales | 8 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 27 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Función | Entrada de control, reinicio Entrada de control, reinicio del control |
Función | Entrada de control, sensor de muting 1 del control |
Función | Entrada de control, Muting-Enable/timeout de muting |
Función | Entrada de control, reinicio |
Función | Entrada de control sensor de muting 1 Entrada de control sensor de muting 2 Entrada de control sensor de muting 3 Entrada de control sensor de muting 4 |
Tipo | Entrada de seguridad |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación high, mín. | 27 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 18 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 3 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tensión de conmutación high, mín. | 18 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 380 mA |
Inductividad de carga | 2.000 µH |
Capacidad de carga | 0,3 µF |
Corriente residual, máx. | 0,2 mA |
Corriente residual, típ. | 0,002 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización Error |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización ReadyForReset |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Función | Salida de señalización, estado de muting |
Tiempo de rearme | 100 ms |
Retardo de retroceso | 5 ms |
Número de conexiones | 8 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Función | Conexión sensor de seguridad |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | Conexión indicador luminoso de muting |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | Conexión unidad de confirmación |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | Conexiones para cuatro sensores de muting |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Micro-B |
Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² |
Longitud del cable de conexión, máx. | 50 m |
Dimensiones (An x Al x L) | 60 mm x 38,3 mm x 225 mm |
Peso neto | 560 g |
Color de carcasa | Amarillo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Placa de montaje Placa de montaje con ángulo en L |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 14 Unidad(es) |
Elementos de uso | Interruptor DIP |
Función del elemento de uso | Selección del modo de funcionamiento |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV Süd c UL US |
Método de prueba oscilación según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistencia a los choques | 100 m/s² |
Método de prueba choque según norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B |
Número de arancel | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |