MSI-MD-FB

Interfaz de muting

Número de producto: 549992

Plazo de entrega aprox. 21 días laborables
Icon Icon Icon
Serie MSI-MD-FB
Aplicación Interfaz de muting para aplicaciones de muting en combinación con modelos estándar de las cortinas ópticas de seguridad MLC y ELC y dispositivos de seguridad multihaz MLD
Funciones Función Muting-Enable
Muting de 2 sensores con control secuencial
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting de 4 sensores con control secuencial
Prolongación del timeout de muting
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %, Compensación necesaria con depresión de tensión de 20 ms, mín. 250 mA (+ cargas externas)
Consumo de corriente, máx. 150 mA, Sin carga externa
Consumo de potencia, máx. 3,6 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Ondulación residual -5 ... 5 %, De UB
Número de entradas de seguridad 2 Unidad(es)
Número de entradas digitales 8 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 27 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Función Entrada de control, reinicio
Entrada de control, reinicio del control
Función Entrada de control, sensor de muting 1 del control
Función Entrada de control, Muting-Enable/timeout de muting
Función Entrada de control, reinicio
Función Entrada de control sensor de muting 1
Entrada de control sensor de muting 2
Entrada de control sensor de muting 3
Entrada de control sensor de muting 4
Tipo Entrada de seguridad
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high, mín. 27 V
Tensión de conmutación low, máx. 18 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 380 mA
Inductividad de carga 2.000 µH
Capacidad de carga 0,3 µF
Corriente residual, máx. 0,2 mA
Corriente residual, típ. 0,002 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización Error
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización ReadyForReset
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Función Salida de señalización, estado de muting
Tiempo de rearme 100 ms
Retardo de retroceso 5 ms
Número de conexiones 8 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Función Conexión sensor de seguridad
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Conexión indicador luminoso de muting
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Conexión unidad de confirmación
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Conexiones para cuatro sensores de muting
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 Micro-B
Sección de cable admisible, típ. 0,25 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 50 m
Dimensiones (An x Al x L) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Peso neto 560 g
Color de carcasa Amarillo
Tipo de fijación Fijación pasante
Placa de montaje
Placa de montaje con ángulo en L
Tipo de indicación LED
Número de LED 14 Unidad(es)
Elementos de uso Interruptor DIP
Función del elemento de uso Selección del modo de funcionamiento
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 95 %
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Método de prueba oscilación según norma IEC/EN 60068-2-6
Resistencia a los choques 100 m/s²
Método de prueba choque según norma IEC/EN 60068-2-6
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración/diagnóstico - Setup Sensor Studio V1.0.6 - zip
Software de configuración/diagnóstico - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TUEV Sued - pdf