MSI-MC311

Módulo de seguridad

Número de producto: 549942

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
MSI-SR-LC21-01
Relés de seguridad
Código del articulo: 50133008
  • Aplicación: Circuitos de parada de emergencia
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de tornillo
  • Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Código del articulo: 50133008

Disponible inmediatamente

MSI-SR-LC21-03
Relés de seguridad
Código del articulo: 50133009
  • Aplicación: Circuitos de parada de emergencia
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de muelle
  • Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Código del articulo: 50133009

Disponible inmediatamente

Serie MSI-MC3x
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Función de parada tras categoría Stop 0
Monitorización estática de contactores (EDM)
Puesta en marcha/rearranque automático
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1, (1 sensor conectado)
Categoría de parada 0, IEC/EN 60204-1
Circuito de protección Fusible en la salida, preconectado
Corriente de entrada, máx. 220 mA
Fusible por contacto externo por guiador de corriente 4 A gG
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo de potencia, máx. 4,6 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Función Salida EDM
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 3 A
Tiempo de respuesta 20 ms
Retardo de arranque, inicio automático 30 ms
Retardo de arranque, inicio manual 150 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,5 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca doble
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA
Peso neto 203 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 10.000.000 Juegos de acc.
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 4 ... 100 %
Índice de protección IP 20 (bornes),Montaje en armario de distribución o carcasa con índice de protección mínimo IP 54 necesario
IP 40 (carcasa)
Certificaciones TÜV Süd
c UL US
Método de prueba oscilación según norma EN 60947-5-3
Número de arancel 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modelo CAD 3D - MSI-MC311 - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - pdf