MSI-FB-ETHERCAT
Pasarela de bus de campo
Serie | MSI-FB |
Tipo | Pasarela de bus de campo |
Aplicación | Transmisión de datos de diagnóstico del MSI 400 vía ETHERCAT |
Funciones | Módulo de bus de campo para la conexión del MSI 400 al ETHERCAT |
Consumo de potencia, máx. | 2,4 W |
Tipo | Bus interno (SBUS+), EtherCAT |
Función | Proceso |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | BUS IN |
Tipo de conexión | RJ45 |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | RJ45 |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm |
Peso neto | 120 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 10 ... 95 % |
Índice de protección | IP 20 |
Certificaciones | c UL US |
Resistencia a las vibraciones | 5 ... 150 Hz |
Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
Resistencia a los choques, impacto permanente | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Resistencia a los choques, impacto individual | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Número de arancel | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
ECLASS 8.0 | 27242208 |
ECLASS 9.0 | 27242208 |
ECLASS 10.0 | 27242208 |
ECLASS 11.0 | 27242208 |
ECLASS 12.0 | 27242208 |
ECLASS 13.0 | 27242208 |
ECLASS 14.0 | 27242208 |
ECLASS 15.0 | 27242208 |
ETIM 5.0 | EC001423 |
ETIM 6.0 | EC001423 |
ETIM 7.0 | EC001423 |
ETIM 8.0 | EC001423 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
ETIM 10.0 | EC001423 |