MSI-FB-CANOPEN

Pasarela de bus de campo

Número de producto: 50132994

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie MSI-FB
Tipo Pasarela de bus de campo
Aplicación Transmisión de datos de diagnóstico del MSI 400 vía CANOPEN
Funciones Módulo de bus de campo para la conexión del MSI 400 al CANOPEN
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 25 %
Tipo CANopen
Función Proceso
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Peso neto 150 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 10 ... 95 %
Índice de protección IP 20
Certificaciones c UL US
Resistencia a las vibraciones 5 ... 150 Hz
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Resistencia a los choques, impacto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistencia a los choques, impacto individual 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número de arancel 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Archivo EDS - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Manual de usuario - Software MSI.designer - pdf
Manual de usuario - Gateways MSI 400 - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf