MSI-EM201-8I4IO

Módulo I/O seguro

Número de producto: 547804

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-EM-IO84-01
Módulo I/O seguro
Código del articulo: 50132990
  • Tipo: Módulo I/O seguro
  • Número de entradas: 8 Unidad(es)
  • Número de salidas: 4 Unidad(es)
  • Tipo de borne: Borne de tornillo
Código del articulo: 50132990

Plazo de entrega aprox. 5 días laborables
Serie MSI-EM
Aplicación Supervisión de funciones de seguridad
Número de I/Os seguras 8 IN, 4 I/Os programables
Funciones Ampliación en 8 entradas seguras y 4 canales seguros libremente parametrizables, a elegir entre entradas y salidas seguras (OSSDs)
Módulo de ampliación para el módulo de seguridad programable MSI 200
Supervisión de todas las funciones de seguridad en máquinas e instalaciones
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000016 por hora
PFHD 1,6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Circuito de protección Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Categoría de sobretensión III
Indicación de diagnóstico 2 LED (verde, rojo)
Tiempo de reacción máx. 30 ms
Tensión nominal de entrada UN 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Consumo de corriente típ. con UN (A1/A2) 100 mA
Puenteo de caídas de tensión 20 ms
Número de entradas seguras 12 Unidad(es), (hasta SIL 3 / IEC 62061)
Indicación de estado 1 LED (verde) por entrada
Tensión nominal UN 24 V CC
Consumo de corriente típ. con UN 4 mA
Nivel de señal con «0», máx. 5 V
Nivel de señal con «1», mín. 11 V
Número de salidas de semiconductor seguras 4 Unidad(es), (cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) en caso de parametrización de las 4 entradas/salidas con salidas
Número de salidas de señalización/sincronización 2 Unidad(es), Dependiendo de la configuración, utilizables como salida de ciclo o de señalización
Tensión nominal 24 V CC, -15 ... 10 %
Indicación de estado 1 LED (verde) por salida
Corriente constante límite 0,5 A
Tensión nominal 24 V CC
Corriente constante límite 50 mA
Tensión nominal 24 V CC
Corriente constante límite 50 mA
Tiempo de inicialización 10.000 ms
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Conexión con el equipo
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Función Interfaz de comunicación interna
Tipo de conexión Regletas de montaje TBUS
Secciones de conexión 0,2 hasta 2,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Poliamida PA sin reforzar
Peso neto 180 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 20 (carcasa)
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modelo CAD 3D - MSI-EM201-8I4IO - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf