MSI-EM-IO84-03

Módulo I/O seguro

Número de producto: 50132991

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie MSI-EM
Tipo Módulo I/O seguro
Aplicación Supervisión de funciones de seguridad
Número de I/Os seguras 8 IN, 4 OUT
Funciones Ampliación en 8 entradas seguras y 4 salidas seguras (OSSDs)
Módulo de ampliación para control de seguridad MSI 400 configurable
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consumo de potencia, máx. 1,1 W
Cantidad de salidas 4 Unidad(es)
Tipo de salida digital Transistor
Protección contra cortocircuito, salidas
Mín. tensión admisible en la salida 16,8 V
Máx. tensión admisible en la salida 30 V
Corriente de salida 4 A
Cantidad de entradas 8 Unidad(es)
Tensión admisible en la entrada 30 V
Corriente de entrada con señal 1 8 mA
Tipo Bus interno (SBUS+)
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón
2 x 0,25 a 1,5 mm², hilo de cable con puntera hueca (prensado trapezoidal)
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Peso neto 180 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 10 ... 95 %
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 40 (carcasa)
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Resistencia a las vibraciones 5 ... 500 Hz
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Resistencia a los choques, impacto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistencia a los choques, impacto individual 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número de arancel 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de usuario - Hardware MSI 400 - pdf
Manual de usuario - Software MSI.designer - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf