MSI 430-01

Control de seguridad

Número de producto: 50132988

Plazo de entrega aprox. 5 días laborables
Icon Icon
Serie MSI 430
Tipo Control de seguridad
Aplicación Supervisión de funciones de seguridad
Número de I/Os seguras 16 IN, 4 OUT, 4 I/Os programables
Funciones 3 protocolos Ethernet industriales a bordo: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP
4 I/O seguras configurables (vía software)
24 I/O seguras
40 módulos de función certificados
Ampliable con hasta 12 módulos I/O
Configurable libremente con MSI.designer (sin licencia)
Configuración vía mini USB o Ethernet (TCP/IP)
Control de seguridad ampliable modularmente
Corriente de conmutación de 4 A por salida
Hasta 300 módulos de función en un proyecto
Memoria de programa en tarjeta SD (512 MB)
Transmisión de datos de diagnóstico vía pasarela externa del bus de campo
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consumo de potencia, máx. 3,3 W
Cantidad de salidas 4 Unidad(es)
Cantidad de entradas/salidas configurables 4 Unidad(es)
Tipo de salida digital Transistor
Protección contra cortocircuito, salidas
Corriente nominal de salida por cada salida, máx. ≤ 12 A / 8 ms
Cantidad de entradas 16 Unidad(es)
Tensión admisible en la entrada HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Corriente de entrada con señal 1 HIGH: típ. 2,3 mA / máx. 6 mA
LOW: < 2
Tipo Ethernet, USB
Función Configuración/parametrización vía software
Protocolo Ethernet EtherNet IP
Modbus TCP
PROFINET
TCP/IP
Función Configuración/parametrización vía software
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 32 polos
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-A
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión RJ45
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 96,5 mm x 121 mm
Peso neto 290 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 10 ... 95 %
Índice de protección IP 20
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Resistencia a las vibraciones 5 ... 150 Hz
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Resistencia a los choques, impacto permanente 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Resistencia a los choques, impacto individual 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Número de arancel 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Archivo EDS - zip
Archivo GSDML - zip
Software de configuración/diagnóstico - MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) - zip
Software de configuración/diagnóstico - MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) - zip
Software de configuración/diagnóstico - MSI.designer V 2.3.0 (64 bit) - zip
Software de configuración/diagnóstico - MSI.designer V 2.3.0 (32 bit) - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Manual de usuario - Hardware MSI 400 - pdf
Manual de usuario - Software MSI.designer - pdf
Manual de usuario - Gateways MSI 400 - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf