MSI-2HB-02

Módulo de seguridad

Número de producto: 547957

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-SR-2H21-03
Relés de seguridad
Código del articulo: 50133017
  • Aplicación: Unidad de evaluación para mandos bimanuales según ...
  • Rearranque: Por medio del cableado correspondiente
  • Tipo de borne: Borne de muelle
  • Funciones: Control bicanal (1 contacto NA y 1 contacto NC por...
Código del articulo: 50133017

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Serie MSI-2HB
Funciones Control de cortocircuitos entre conductores
Control de simultaneidad de las teclas a dos manos
Monitorización de contactores (EDM)
Puesta en marcha/rearranque automático
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 Años, EN ISO 13849-1
PFHD 3,8E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Categoría de parada 0, IEC/EN 60204-1
B10d en DC1 (carga resistiva) 400.000 Cantidad de ciclos
B10d en AC1 (carga resistiva) 400.000 Cantidad de ciclos
B10d en DC13 (carga inductiva) 400.000 Cantidad de ciclos
B10d en AC15 (carga inductiva) 400.000 Cantidad de ciclos
B10d, carga reducida 20.000.000 Cantidad de ciclos
Circuito de protección Fusible en la salida, preconectado
Frecuencia de conmutación, máx. 3600 Ciclos de conmut./h
Corriente constante por guiador de corriente, máx. 3 A
Protección por fusible externa para circuito de alimentación 1 A lento
Fusible por contacto externo por guiador de corriente 5 A rápido, o 3,15 A lento
Resistencia admitida de la línea de entrada, máx. 70 Ω
Tensión de alimentación UB 24 V, -15 ... 10 %
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tiempo de respuesta 20 ms
Tiempo de inicialización 150 ms
Tiempo de rearme 50 ms
Retardo de arranque 50 ms
Retardo de retroceso 20 ms
Ventanilla de tiempo control de simultaneidad, máx. 0,5 s
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de muelle
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 0,2 hasta 1,5 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Material contacto eléctrico AgSnO2, fina capa dorada
Peso neto 200 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Vida útil mecánica 10.000.000 Juegos de acc.
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Índice de protección IP 20 (bornes)
IP 40 (carcasa)
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Süd
Número de arancel 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf