MSI-2HB-01
Módulo de seguridad
Serie | MSI-2HB |
Funciones | Control de cortocircuitos entre conductores Control de simultaneidad de las teclas a dos manos Monitorización de contactores (EDM) Puesta en marcha/rearranque automático |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3,8E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849-1 |
Categoría de parada | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d en DC1 (carga resistiva) | 400.000 Cantidad de ciclos |
B10d en AC1 (carga resistiva) | 400.000 Cantidad de ciclos |
B10d en DC13 (carga inductiva) | 400.000 Cantidad de ciclos |
B10d en AC15 (carga inductiva) | 400.000 Cantidad de ciclos |
B10d, carga reducida | 20.000.000 Cantidad de ciclos |
Circuito de protección | Fusible en la salida, preconectado |
Frecuencia de conmutación, máx. | 3600 Ciclos de conmut./h |
Corriente constante por guiador de corriente, máx. | 3 A |
Protección por fusible externa para circuito de alimentación | 1 A lento |
Fusible por contacto externo por guiador de corriente | 5 A rápido, o 3,15 A lento |
Resistencia admitida de la línea de entrada, máx. | 70 Ω |
Tensión de alimentación UB | 24 V, -15 ... 10 % |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tipo de tensión | CA/CC |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NA |
Tiempo de respuesta | 20 ms |
Tiempo de inicialización | 150 ms |
Tiempo de rearme | 50 ms |
Retardo de arranque | 50 ms |
Retardo de retroceso | 20 ms |
Ventanilla de tiempo control de simultaneidad, máx. | 0,5 s |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Borne |
Tipo de borne | Borne de tornillo |
Número de polos | 16 polos |
Secciones de conexión | 0,2 hasta 2,5 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PA 66 |
Material contacto eléctrico | AgSnO2, fina capa dorada |
Peso neto | 200 g |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación de resorte |
Vida útil mecánica | 10.000.000 Juegos de acc. |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 3 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 20 (bornes) IP 40 (carcasa) |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | TÜV Süd |
Número de arancel | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |