MS851
Indicadores luminosos de muting
Serie | MS851 |
Peso neto | 80 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación | Fijación pasante lateral |
Color de la luz | Claro |
Tipo de medio luminoso | Bombilla E14, 4W/24 V |
Índice de protección | IP 54 |
Certificaciones | CSA UL |
Número de arancel | 85311095 |
ECLASS 8.0 | 27371223 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ETIM 5.0 | EC000272 |
ETIM 6.0 | EC000272 |