MS 348
Pieza de conexión
Apropiado para | BCL 348i BPS 348i |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC, (PELV, clase 2) |
Tipo | PROFINET, PROFINET |
Tipo | USB 2.0 |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | PWR / SW IN/OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-B |
Función | HOST / BUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | BUS OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Peso neto | 74 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en almacén | 0 ... 40 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65, Solo con conectores M12 atornillados o bien con racores de cable y tapas colocadas. Par de apriete mínimo de los tornillos de unión de la carcasa de la caja de conexión: 1,4 Nm. |
Clase de seguridad | III |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |