MLDSET-M1-1600L

Set de sensores de seguridad

Número de producto: 66900024

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon
Serie MLDSET
Versión especial Indicador luminoso de muting integrado
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Conexión alternativa para segunda señal de muting
Función Muting-Enable
Monitorización de contactores (EDM), seleccionable
Prolongación del timeout de muting
Alineador láser integrado No
Elemento reflex para alineador láser No
Indicador luminoso de muting integrado
Indicador luminoso de estado integrado
Tipo de muting Muting de 2 sensores con control secuencial
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Alcance 0 ... 8 m
Número de haces 2 Unidad(es)
Distancia entre haces 500 mm
Peso neto 19.236 g
Tipo de sensores de muting Fotocélulas reflexivas PRK 25C
Con columna de montaje
Número de sensores de muting 2 Unidad(es)
Altura de columna sin pie 1.600 mm
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - MLDSET - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf