MLD535-RT3M-UDC-1900-S2
Set sensor de seguridad transceptor
Serie | MLD-UDC |
Tipo de equipo | Transceptor |
Versión especial | Indicador luminoso de estado integrado Indicador luminoso de muting integrado |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Conexión alternativa para segunda señal de muting Configuración por cableado Función Muting-Enable Monitorización de contactores (EDM), seleccionable Muting de 2 sensores con control secuencial Muting de 4 sensores con control temporizado Prolongación del timeout de muting |
Alineador láser integrado | No |
Indicador luminoso de muting integrado | Sí |
Indicador luminoso de estado integrado | Sí |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Alcance | 0,5 ... 6 m |
Alcance en combinación con MLD-XM03 | 0,5 ... 8 m |
Número de haces | 3 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 400 mm |
Peso neto | 8.075 g |
Con columna de montaje | Sí |
Altura de columna sin pie | 1.900 mm |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |