MLD500-XT3L-UDC-1140-S2

Set sensor de seguridad emisor

Número de producto: 426598

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Alineador láser integrado
Alineador láser integrado
Indicador luminoso de estado integrado No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Alcance 20 ... 70 m
Número de haces 3 Unidad(es)
Distancia entre haces 400 mm
Peso neto 8.194 g
Con columna de montaje
Altura de columna sin pie 1.140 mm
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Instrucciones de montaje - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf