MLD500-T2L-UDC-1000-S2
Set sensor de seguridad emisor
Serie | MLD-UDC |
Tipo de equipo | Emisor |
Versión especial | Alineador láser integrado |
Alineador láser integrado | Sí |
Indicador luminoso de estado integrado | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Alcance | 0,5 ... 50 m |
Número de haces | 2 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 500 mm |
Peso neto | 6.860 g |
Con columna de montaje | Sí |
Altura de columna sin pie | 1.000 mm |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |