MLD-M003-UDC-1600-S2

Set sensor de seguridad espejo deflector

Número de producto: 905068

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Número de haces 3 Unidad(es)
Distancia entre haces 400 mm
Peso neto 9.342 g
Con columna de montaje
Altura de columna sin pie 1.600 mm
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - MLD 300, MLD 500 - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - MLD-UDC - pdf