MD 7XXP-11-82IO5-K050

Distribuidor

Número de producto: 50130604

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon
Elemento de conmutación PNP
Corriente total 10 A
Tensión nominal de entrada UN 24 V CC
Tipo de conexión Cable
Función Conexión al control
Longitud de cable 5.000 mm
Número de conductores 19 Unidad(es)
Color de cubierta Gris
Sin silicona No
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo) 10 mm
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR / PVC
Aptitud para cadena de arrastre
Resistencia de la cubierta exterior Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Número de conexiones 8 Unidad(es)
Tamaño de rosca M12
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Tipo Conector hembra
Material Plástico
Material del anillo junta tórica TPU
Material de los contactos Chapado en oro
Corriente de servicio por contacto 4 A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 50 mm x 32 mm x 140 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 1.060 g
Par de apriete de los tornillos 0,6 N·m
Ciclos de flexión 2.000.000 Unidad(es)
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 12 x diámetro de cable
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -5 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf