MD 7XXP-11-82IO4-13

Distribuidor

Número de producto: 50130607

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MD 7XXP-11-82IO5-13
Distribuidor
Código del articulo: 50130608
  • Conexiones de distribuidor: 8 Unidad(es)
  • Distribuidor, tamaño de rosca: M12
  • Distribuidor, número de polos: 5 polos
  • Conexión principal: Conector redondo, M23
Código del articulo: 50130608

Disponible inmediatamente

Elemento de conmutación PNP
Corriente total 8 A
Tensión nominal de entrada UN 24 V CC
Tipo de conexión Conector redondo
Función Conexión al control
Tamaño de rosca M23
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Tipo Conector macho
Número de conexiones 8 Unidad(es)
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Tipo Conector hembra
Material Plástico
Material del anillo junta tórica TPU
Material de los contactos Chapado en oro
Corriente de servicio por contacto 4 A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 187 g
Par de apriete de los tornillos 0,6 N·m
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf