MD 7XXP-11-48IO3-12
Distribuidor
Elemento de conmutación | PNP |
Corriente total | 1,5 A |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V CC |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Función | Conexión al control |
Tamaño de rosca | M12 |
Número de polos | 12 polos |
Codificación | Codificación A |
Tipo | Conector macho |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Tamaño de rosca | M8 |
Número de polos | 3 polos |
Codificación | Codificación A |
Tipo | Conector hembra |
Material | Plástico |
Material del anillo junta tórica | TPU |
Material de los contactos | Chapado en oro |
Corriente de servicio por contacto | 1,5 A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 31,5 mm x 91,5 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 101 g |
Par de apriete de los tornillos | 0,4 N·m |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C, Según el cable conectado |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |