MD 742-11-88IO3-12

Maestro IO-Link

Número de producto: 50144902

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie MD 700i
Tipo IO-Hub
Tensión de alimentación UB 24 V
Consumo de corriente, máx. 120 mA
Número de entradas digitales 8 Unidad(es)
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Tipo de puerto A
Especificación V1.1
SIO-Mode support
Número de conexiones 9 Unidad(es)
Conexiones de sensores 8 Unidad(es)
Conexiones para alimentación de tensión 1 Unidad(es)
Función Conexión al maestro IO-Link
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 3 polos
Dimensiones (An x Al x L) 32 mm x 39 mm x 144,3 mm
Material de carcasa Plástico
Sin halógenos
Peso neto 32 g
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
IP 69K
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Folleto de producto - pdf