MD 708-21-42/D4-12

Switch Ethernet

Número de producto: 50135196

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie MD 700i
Apropiado para Ethernet
Funciones Autocrossing
Autonegotiation
Full duplex
Unmanaged
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC, Redundante
Tipo Ethernet
Asignación de dirección Ninguno
Velocidad de transmisión 10 / 100 Mbit/s
Funcionalidad switch Integrado
Número de conexiones 5 Unidad(es)
Conexiones para alimentación de tensión 1 Unidad(es)
Cantidad de conexiones de interfaces 4 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 55 mm x 21 mm x 95 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 335 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 6 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Índice de protección IP 67
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz