MC-1002
Columna de espejos
Número de espejos individuales | 2 Unidad(es) |
Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
Tipo, columnas y espejo | Columna con espejo deflector para dispositivos de seguridad multihaz |
Funciones | Distancia de los ejes ópticos preajustada según la EN 999 Espejos individuales intercambiables y de ajuste por separado Fácil montaje, ajuste vertical y axial rápido con necesidad de pocos movimientos |
Dimensiones (An x Al x L) | 149,3 mm x 1.000 mm x 160 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 5.500 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Sujeción al suelo |
Función de rearme mecánica | No |
Altura de columna sin pie | 1.000 mm |
Montaje externo de accesorios | Detrás |
Distancia central de los espejos individuales | 500 mm |
Número de arancel | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |