MC 018K

Pieza de sujeción

Número de producto: 50111501

Disponible inmediatamente

Apropiado para el grupo de productos Sensores de conmutación, cilíndricos
Apropiado para Sensores con diseño M18
Sensores de la serie 218
Sensores de la serie 418
Diámetro interior 18 mm
Versión de la pieza de fijación Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Rígido
Material de la pieza de fijación Plástico, Poliamida (PA 66)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 80 °C
Número de arancel 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Dimensioned drawing - pdf