MC 018K-LS
Pieza de sujeción
Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cilíndricos |
Apropiado para | Sensores con diseño M18 Sensores de la serie 218 Sensores de la serie 418 |
Diámetro interior | 18 mm |
Peso neto | 18 g |
Versión de la pieza de fijación | Soporte presor |
Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
Tipo de fijación, del lado del equipo | De apriete con tope final |
Tipo de pieza de fijación | Rígido |
Material de la pieza de fijación | Plástico, Poliamida (PA 66) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 80 °C |
Número de arancel | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |