MA 4 120
Pieza de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | MA 4 |
Apropiado para | Lectores de código de barras serie BCL 2x Lectores de código de barras serie BCL 3x |
Apropiado para interfaz | TTY |
Circuito de protección | Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Tipo | TTY, RS 232 |
Tipo | RS 232 |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 22 polos |
Función | Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Peso neto | 480 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 54 |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |