MA 22 DC
Pieza de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | MA 22 |
Apropiado para | Lectores de código de barras serie BCL 2x |
Apropiado para interfaz | RS 232 |
Circuito de protección | No hay datos |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | RS 232 |
Tipo | RS 232 |
Número de conexiones | 6 Unidad(es) |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Función | Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Sub-D |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 15 polos |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 15 polos |
Función | Conexión con el equipo |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 15 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 90 mm x 36 mm x 152,4 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 185 g |
Color de carcasa | Verde |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 20 |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |