MA 21 100.2
Unidad de conexión modular
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | MA 21 |
Apropiado para | Lectores de código 2D fijos serie LSIS 222 Lectores de código de barras serie BCL 2x Lectores de código de barras serie BCL 8 RFI RFM Sistemas de lectura y escritura RFID manuales serie HFxx |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 36 V, CC |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | RS 232, RS 485 |
Tipo | RS 232 |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Función | Conexión con el equipo Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Borne |
Función | Alimentación de tensión PWR / SW IN/OUT |
Tipo de conexión | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Número de polos | 28 polos |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Sub-D |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 118 mm x 56 mm x 180 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Peso neto | 640 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 5 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |