MA 208i Ethernet Gateway

Unidad de conexión modular

Número de producto: 50112892

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon
Serie MA 2xxi
Apropiado para HS 65x8
Lectores de código 2D fijos serie LSIS 222
Lectores de código 2D manuales serie FIS
Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de código de barras serie BCL 2x
Lectores de código de barras serie BCL 8
RFI
RFM
Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 8
Sistemas de lectura y escritura RFID manuales serie HFxx
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 300 mA
Tipo Ethernet, RS 232
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 100 Mbit/s
Funcionalidad switch Integrado
Protocolo de transmisión TCP/IP , UDP
Número de conexiones 6 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Regleta de conectores
Función BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función BUS IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión Sub-D
Número de polos 9 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 700 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 5 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - Firmware from V1180 - zip
Software de configuración - Firmware to V1020 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf