LVSR 325K/P-401
Amplificador de fibra óptica
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 325 |
Versión especial | Entrada de Teach Entrada de activación Salida de aviso |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Dimensiones (An x Al x L) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Teclas de control |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |