LV461.1/P2-150-M8

Amplificador de fibra óptica

Número de producto: 50118399

Disponible inmediatamente

Icon Icon
Serie 461
Apropiado para Fibras ópticas de plástico
Fibras ópticas de vidrio
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 12 ... 24 V, CC
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tipo de conexión Conector redondo
Longitud de cable 150 mm
Tamaño de rosca M8
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 31 mm x 62 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 34 g
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Teclas de control
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf