LSSL 318M

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50083171

Plazo de entrega aprox. 21 días laborables
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 318
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Alcance efectivo 0 ... 15 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 18 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 650 nm
Láser de clase 1, IEC/EN 60825-1:2014
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de entradas de activación 2 Unidad(es)
Tiempo de inicialización 30 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 130 g
Color de carcasa Negro
Plata
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf