LSIS 422i M43-W1
Smart Cámara
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | LSIS 422i |
Funciones de software | Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Códigos 2D marcados directamente Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
Zona de trabajo | 50 ... 10.000 mm |
Fuente de luz | LED, Blanco |
Forma de señal de emisión | Pulsado, continuamente |
Resolución de cámara horizontal | 752 px |
Resolución de cámara vertical | 480 px |
Distancia focal | 8 mm |
Velocidad de trama (imágenes por segundo), máx. | 50 Piezas por segundo |
Tiempo de exposición electrónico | 0,054 ... 20 ms |
Tipo de cámara | Blanco/negro |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas/salidas seleccionables | 8 Unidad(es) |
Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
Tipo de tensión, salidas | CC |
Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensión, entradas | CC |
Tensión de conmutación, entradas | Típ. UB / 0 V |
Función | Libremente configurable |
Función | Libremente configurable |
Función | Libremente configurable |
Función | Libremente configurable |
Función | Libremente configurable |
Función | Libremente configurable |
Función | Libremente configurable |
Función | Libremente configurable |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Función | Proceso |
Protocolo marco | Modo BCC Software X ON / X OFF |
Velocidad de transmisión | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato de datos | Ajustable |
Bit de arranque | 1 |
Bit de datos | 7,8 |
Bit de stop | 1,2 |
Paridad | Ajustable |
Protocolo de transmisión | Ajustable |
Codificación de datos | ASCII |
Arquitectura | Cliente Servidor |
Asignación de dirección | Asignación manual de dirección DHCP |
Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Función | Proceso Servicio |
Funcionalidad switch | Ninguno |
Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
Número de conexiones | 3 Unidad(es) |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación D |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Función | Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 500 g |
Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
Tipo de indicación | Display gráfico monocromático de 128x64 píxeles LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
Elementos de uso | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 % |
Índice de protección | IP 65 IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
Patentes de EE.UU. | US 8,288,706 B |
Número de arancel | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |