LSIS 122 M6M-R1
Lector de código 2D fijo
Serie | LSIS 12x |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR Otros a demanda PDF417 UPC |
Distancia de lectura | 25 ... 310 mm |
Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
Resolución de cámara vertical | 960 px |
Tamaño de módulo | 0,1 ... 0,5 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 300 mA |
Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | VIN |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | VIN |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Contacto NA |
Tipo | RS 232 |
Función | Proceso |
Velocidad de transmisión | 9.600 ... 115.200 Bd |
Formato de datos | Ajustable |
Bit de arranque | 1 |
Bit de datos | 7,8 |
Bit de stop | 1,2 |
Paridad | Ajustable |
Protocolo de transmisión | Ajustable |
Codificación de datos | ASCII |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 136 g |
Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla(s) Tecla Teach |
Función del elemento de uso | Trigger |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | UL |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |