LS3C.B/XX
Emisor de fotocélula de barrera
Serie | 3C |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Emisor |
Alcance efectivo | 0,05 ... 8,5 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Límite de alcance | 0,05 ... 10 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 632 nm |
Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 4 mm [100 mm] |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 4 hilos |
Sección de conductor | 0,2 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 50 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |