LS3C/8X-M8

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50137173

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Versión especial Entrada de activación
Alcance efectivo 0,05 ... 8,5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,05 ... 10 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 632 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 4 mm [100 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
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
Certificado - ECOLAB - pdf