LS25C/XX-M12

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50139688

Disponible inmediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0 ... 25 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0 ... 30 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material PUR
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 22 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante con rosca M4
Mediante pieza de fijación opcional
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
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
Certificado - ECOLAB - pdf